??
CAD model selection
K0985.016100033
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0985 - Weldable hinges, stainless steel
Bill of material
K0985.016100033
BESTKIPP
Order No.
K0985.016100033
MATERIAL
material
Stainless steel
W
rotation angle
°
A
width
20.0 mm
B
Length
100 mm
D
diameter
16 mm
D1
diameter
10 mm
GEW
Approx. weight
0.1670 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245190867
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions